Publique sus productos
Şişecam Duosol T 70 One

Şişecam Duosol T 70 One

Traducido por Google,

  • Vidrio revestido Solar Low-E de Şişecam.
  • Proporciona control solar y aislamiento térmico con una sola capa.
  • Contribuye a reducir las cargas de refrigeración y calefacción en los edificios gracias a su alta transmitancia luminosa y control solar.
  • Proporciona seguridad debido a su característica de templabilidad.
  • Máximo aislamiento térmico con valor U=1,0 W/m2K.
  • Baja reflexión interna y externa.
  • Sin comprometer la transparencia.
  • Una opción no templable con el mismo color y rendimiento bajo el nombre Şişecam Duosol 70 One.

Áreas de uso

Ofrece soluciones adecuadas para proyectos como residencias con vistas, hoteles, etc.

Método de producción
Vidrio revestido fuera de línea producido mediante el depósito de metales/óxidos metálicos multicapa sobre vidrio flotado o teñido a través de tecnología de “pulverización catódica al vacío mejorada magnéticamente”.

Tamaño y grosor
Espesor (mm): 4,0 y 6,0 y 8,0 y 10,0

    Tamaños estándar (mm): 3210*2250 y 3210*2500 y 3210*6000

    Las tolerancias dimensionales son de ±5 mm para todos los tamaños nominales. Consulte con Şişecam para solicitar tamaños y espesores diferentes.

    Calidad
    Fabricado de acuerdo con la norma “EN 1096 Vidrio para la edificación - Vidrio revestido”.

    Especificaciones
    • PRODUCT: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Extra Clear 70/37

      DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

      DAYLIGHT VALUES

      Daylight Transmittance: 70%

      Daylight External Reflectance: 13%

      Daylight Internal Reflectance: 13%

      SOLAR ENERGY VALUES

      Direct Solar Energy Transmittance: 34%

      Solar Energy External Reflectance: 37%

      Solar Energy Absorption: 29%

      Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 37%

      Shading Coefficient: 0.42

      UV Transmittance: 17%

      THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

      U-Value W/(m²K): 1.0

      NOISE INSULATION VALUE

      Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

      COMBINATION

      DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #2

      Outer Glass: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Extra Clear 70/37

      Inner Glass: Şişecam Clear Flat Glass

      Calculation Standard: EN-410

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasisecam-duosol-t-70-one
    • Familia de productoSisecam Solar Control Low-E Glass
    • Grupo de productosSisecam Temperable Solar Control Low-E Glass
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-01-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Clasificación IFC Placa
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
    • Descripción Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
    • Número OmniClass23-13 33 27 11 11 15
    • Título OmniClass Curtain Wall Infill Panels