Publique sus productos
Bathroom cabinet Skåform Basic 2
Bathroom cabinet Skåform Basic 2
Bathroom cabinet Skåform Basic 2

    Bathroom cabinet Skåform Basic 2

    Traducido por Google,

    Skåform Basic está fabricado con laminado compacto de alta presión (HPL), un material extremadamente sostenible, resistente al agua e higiénico. Un mueble duradero con un diseño original. Un mueble de baño resistente que puede soportar ambientes de baño hostiles. Basic tiene espejos móviles que se pueden mover fácilmente en su lugar. Los estantes móviles crean opciones de almacenamiento flexibles.

    Calidad controlada por el Instituto de Investigación Técnica SP de Suecia. Recomendado por Byggvarubedömningen y aprobado por SundaHus.

    Especificaciones
    • The bathroom cabinets can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the cabinet straight to the tiles.

      Skåforms cabinets are produced in Sweden with focus on sustainability and as small impact on the environment as possible. 


    Especificaciones técnicas
    • Referenciabasic-2
    • Familia de productoBathroom cabinet Skåform
    • Grupo de productosBasic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)525
    • Ancho (mm)650
    • Profundidad (mm)147
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Cabinets
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia