Publique sus productos
Bathroom commode Skåform Spira
Bathroom commode Skåform Spira

    Bathroom commode Skåform Spira

    Traducido por Google,

    Skåform Spira es una cómoda fabricada en Suecia con laminado compacto de alta presión (HPL), un material extremadamente sostenible, impermeable e higiénico. Las puertas tienen bisagras de cierre suave. Se entrega premontado.

    Especificaciones
    • The bathroom commode can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the commode straight to the tiles.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSpira
    • Familia de productoBathroom commode Skåform
    • Grupo de productosSpira
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)625
    • Ancho (mm)520
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Cabinets
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets