Publique sus productos
CONNEX - SPC Flooring
CONNEX - SPC Flooring
    Skema

    CONNEX - SPC Flooring

    Traducido por Google,
    Connex es único en la gama SPC. Flexible gracias a su reducido grosor de 5,5 mm y silencioso gracias a la capa inferior preacoplada, es el SPC más delgado entre las propuestas de Skema, pero también uno de los más resistentes, gracias a la capa protectora transparente reforzada aplicada a la superficie, que permite su uso en entornos comerciales de alto tránsito y facilita su limpieza.
    Especificaciones
    • Reaction to fire: Bfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): N/A Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 28°C Residential / commercial intended use: Domestic use class 23, Commercial use 33
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaconnex
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSPC Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico