Publique sus productos
LUMBERTECH 205 - Wooden Floors
LUMBERTECH 205 - Wooden Floors
LUMBERTECH 205 - Wooden Floors
    Skema

    LUMBERTECH 205 - Wooden Floors

    Traducido por Google,
    Lumbertech 205 es la propuesta de la línea de pisos de madera de ingeniería con un formato original. Un nuevo formato para Lumbertech, 2200x205x11 mm, más estrecho y delgado que el formato tradicional. Lumbertech 205 mantiene la experiencia sensorial con la que se desarrolló Lumbertech en su versión pintada, donde la naturalidad de la madera se realza con el acabado mate de la superficie. Un efecto que conserva la apariencia auténtica de la madera y la protege de daños mecánicos y químicos.
    Especificaciones
    • Reaction to fire: Bfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): Yes Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 27°C Residential / commercial intended use: N/A
    Especificaciones técnicas
    • Referencialumbertech-205
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosWooden Floors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera