Publique sus productos
LUMBERTECH 270 - Wooden Floors
Skema

LUMBERTECH 270 - Wooden Floors

Traducido por Google,
Lumbertech es la revolución contemporánea en superficies de madera. Madera auténtica reforzada con Wood Powder para una mayor resistencia al tránsito y a los impactos. Una superficie tecnológica que le confiere a la madera una serie de ventajas: menor consumo de materia prima, resistencia a los impactos, ideal especialmente para espacios públicos como hoteles, tiendas y restaurantes, alta resistencia al fuego y al agua estancada. La versión Lumbertech 270 está disponible en el tamaño 2200x270x11 mm, con superficie aceitada o barnizada.
Especificaciones
  • Reaction to fire: Bfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): Yes Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 27°C Residential / commercial intended use: N/A
Especificaciones técnicas
  • Referencialumbertech-270
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosWooden Floors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera