Publique sus productos
MARINA REAL - Outdoor Flooring and Coverings
MARINA REAL - Outdoor Flooring and Coverings
MARINA REAL - Outdoor Flooring and Coverings
MARINA REAL - Outdoor Flooring and Coverings
    Skema

    MARINA REAL - Outdoor Flooring and Coverings

    Traducido por Google,
    Real satisface la necesidad de un revestimiento exterior extremadamente resistente a la intemperie, duradero y con una estética ultranatural. Se trata de un WPC coextruido, creado mediante la fusión de fibras de madera y polietileno a muy alta temperatura. Esta técnica de producción excluye el uso de adhesivos y productos químicos, utilizando únicamente materiales reciclados para la creación del núcleo. Durante el proceso de coextrusión, la masa central se encapsula y fusiona con una película de polímero que actúa como una capa protectora, haciendo que la tarima sea impermeable, ultrarresistente a los arañazos y fácil de limpiar.
    Especificaciones
    • Reaction to fire: Dfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): N/A Suitability for underfloor heating: N/A Residential / commercial intended use: Outside
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamarina-real
    • Familia de productoOUTDOOR
    • Grupo de productosOutdoor Flooring and Coverings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros