Publique sus productos
Sloan DropSpot™ On-wall Bi-level Cooler - DRS125
Sloan DropSpot™ On-wall Bi-level Cooler - DRS125

    Sloan DropSpot™ On-wall Bi-level Cooler - DRS125

    Traducido por Google,

    El dispensador de agua de dos niveles DropSpot™ de Sloan tiene un diseño único y elegante que promueve prácticas de consumo de agua sostenibles. Está disponible en acero inoxidable y negro. Cumple con la normativa ADA si se instala correctamente. La instalación es compatible con la de otros fabricantes para facilitar el reemplazo. La barra de empuje y el dispensador antimicrobianos garantizan un uso higiénico y una limpieza sencilla. La barra de empuje, con patente en trámite, se activa con cualquier contacto y facilita el acceso para el reemplazo del cartucho. La puerta abatible permite un fácil acceso al filtro, simplificando el mantenimiento y el cambio de filtro.

    Especificaciones
    • Features

      Sloan Bi-Level Cooler is available in both Stainless and Black, filtered and unfiltered, refrigerated and unrefrigerated options.

      • Antimicrobial bubbler, push bar, and other components
      • ADA compliant when installed properly
      • Rough-in matches other manufacturers' recommended rough-in locations for easy replacement
      • Drop-down door assembly provides easy access to filter
      • Patent pending push bar designed to be activated at any touch point and to provide easy access for cartridge replacement
      • Available with Optional Water Filter.
      • 3000 gallon filter (applicable to filtered units only) effectively reduces Total PFAS, lead, microplastics, cysts, Particulates Class 1, and chlorine
      • Optional filter certified to comply with NSF-42, NSF-53, and NSF-401 standards
      • Chilling capacity of 8.0 gph of 50F drinking water, based on 80F inlet water and 90F ambient (applicable to refrigerated units only), Refrigerant R-134A
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabottle-filler-dropspot-drs125
    • Familia de productoBottle Fillers & Water Coolers
    • Grupo de productosDropSpot
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-23
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
    • Número OmniClass23-31 31 00
    • Título OmniClass Drinking Fountains

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica Sudamerica África