Publique sus productos
AD-84000 Clark Street® AER-DEC® 4-Station Wall-Mounted Sink

AD-84000 Clark Street® AER-DEC® 4-Station Wall-Mounted Sink

Traducido por Google,

Características

  • Sistema de lavabos de cuatro estaciones con las siguientes características:
  • Incorpora tecnología patentada Airdam que elimina el protector contra salpicaduras y las corrientes ascendentes.
  • Una consola monolítica disponible en Corian® o cuarzo
  • Los lavabos se pueden dimensionar según los requisitos del proyecto.
  • Muchas opciones de personalización: consulte Configurator.Sloan.com para conocer todas las opciones
  • La secadora montada en plataforma con tecnología de filtro HEPA minimiza el riesgo de resbalones y caídas por agua en el piso del baño.
  • Diseño compatible con ADA y certificación IAPMO para requisitos comerciales de carga y drenaje.
  • Incluye secadores de manos estándar estilo Clark St. montados en plataforma, disponibles en todos los acabados de Sloan
  • Combina muy bien con grifos y dispensadores de jabón Sloan Clark St., disponibles en todos los acabados de Sloan.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaclark-street_AD-84000
  • Familia de productoAER-DEC® Sinks
  • Grupo de productosClark Street®
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2023-11-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África