Publique sus productos
WETS-2020.1001 ST-2029 Water Closet and ROYAL 111 Flushometer

WETS-2020.1001 ST-2029 Water Closet and ROYAL 111 Flushometer

Traducido por Google,

Características

  • Sistema de inodoro completo que incluye un fluxómetro Royal diseñado para maximizar el rendimiento
  • Construcción duradera e higiénica de porcelana vítrea con borde alargado
  • La descarga Syphonjet alcanza puntajes de mapa de 1000 g cuando se usa con fluxómetros Sloan
  • Certificación IAPMO para cumplir o superar las normas ASME A112.19.2
  • Cumple con las pautas de ADA y los requisitos de ANSI A117.1 cuando se instala en consecuencia
Especificaciones técnicas
  • Referenciacloset-combos_wets-20201001
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de productosWater Closet Flushometer Combos
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011318
  • Nombre ETIMToilet combination
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_90
  • Descripción Uniclass 2015Toilet systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 11
  • Título OmniClass Combination Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África