Publique sus productos
WETS-2460.1311 ST-2469 Water Closet and ROYAL 152 ESS Flushometer

WETS-2460.1311 ST-2469 Water Closet and ROYAL 152 ESS Flushometer

Traducido por Google,

Características del Fluxómetro

  • Diafragma de caucho sintético PERMEX® con derivación fija de filtrado doble
  • Demora de descarga fácil de usar de tres (3) segundos
  • Sensor infrarrojo autoadaptable OPTIMA® EL-1500 con luz indicadora
  • Placa de sensor fundida a presión sin sujetadores visibles (para caja eléctrica de 2 gangs)
  • Operador de solenoide integral sin retención, derivación de medición fija y sin ajuste de volumen externo para garantizar la conservación del agua
  • Asiento de tope y rompedor de vacío moldeados con compuesto de caucho PERMEX® para resistencia a la cloramina
  • Conexión de descarga del rompedor de vacío de contrapresión alta y acoplamiento de spud para spud trasero oculto de 1 1/2”
  • Tope en ángulo Bak-Chek® con mango de rueda IPS de 1”
  • Botón de anulación de Courtesy Flush®

Características del accesorio

  • China vítrea blanca
  • Cuenco alargado
  • Montado en la pared, toma de pared
  • La acción de descarga del chorro de sifón logra una puntuación de mapa de 1000 g cuando se usa con cualquier fluxómetro Sloan
  • Clasificación de carga estática de 750 lb (ver notas)
  • Área de la mancha de agua: 10" x 9" (26 cm x 24 cm)
  • Entrada trasera de 1½ IPS
  • 2" sifón completamente vidriado
  • Asiento de inodoro no incluido
  • Clasificación de carga estática de 750 lbs.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacloset-combos_wets-24601311
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de productosWater Closet Flushometer Combos
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011318
  • Nombre ETIMToilet combination
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_90
  • Descripción Uniclass 2015Toilet systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 11
  • Título OmniClass Combination Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África