Publique sus productos
WETS-2751.1101 ST-2459 Water Closet and ECOS 8111 Flushometer

WETS-2751.1101 ST-2459 Water Closet and ECOS 8111 Flushometer

Traducido por Google,

Características del Fluxómetro

  • Adaptador de soldadura blanda con tubo de cubierta y brida de pared con tornillo de fijación fundido
  • Asiento principal, asiento de tope y disyuntor de vacío moldeados con compuesto de caucho PERMEX® para resistencia a la cloramina
  • Demora de descarga fácil de usar de tres (3) segundos
  • LED parpadeante de “batería baja”
  • Sensor infrarrojo con campos de detección lobulares de enfoque múltiple para detección de objetivos altos y bajos
  • Desvío de medición fijo y sin ajuste de volumen externo para garantizar la conservación del agua
  • Diafragma de tubo flexible diseñado para mejorar la vida útil y reducir el mantenimiento
  • Cubierta de metal de ingeniería con ventana de lente reemplazable
  • Botón de anulación de Courtesy Flush®
  • Cuatro (4) pilas tamaño AA incluidas
  • Destornillador IPS de 1” Bak-Chek® Tope en ángulo con tapa de tope resistente al vandalismo de giro libre
  • Cumple con WaterSense cuando se usa con un accesorio compatible con WaterSense de 1.1 gpf
  • Los fluxómetros de 1.1 gpf (4.2 Lpf) solo se recomiendan para instalaciones de construcción nueva o aquellas en las que se puede asegurar un transporte suficiente de la línea de drenaje.
  • Diafragma de caucho sintético PERMEX® con derivación fija de filtrado doble

Características del accesorio

  • China vítrea blanca
  • El vidriado antimicrobiano hidrofóbico permanente SloanTec® inhibe el crecimiento y la acumulación de gérmenes, bacterias, moho y escamas minerales en las superficies
  • Cuenco alargado
  • Montado en la pared, toma de pared
  • La acción de descarga del chorro de sifón logra una puntuación de mapa de 1000 g cuando se usa con cualquier fluxómetro Sloan
  • Clasificación de carga estática de 750 libras
  • Área de la mancha de agua: 10" x 9" (26 cm x 24 cm)
  • Entrada de spud superior de 1½" IPS
  • 2" sifón completamente vidriado
  • Asiento de inodoro no incluido
Especificaciones técnicas
  • Referenciacloset-combos_wets-27511101
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de productosWater Closet Flushometer Combos
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011318
  • Nombre ETIMToilet combination
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_90
  • Descripción Uniclass 2015Toilet systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 11
  • Título OmniClass Combination Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África