Publique sus productos
Crown® 116 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Crown® 116 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Traducido por Google,

Características

  • Volúmenes de descarga para cumplir con los objetivos de eficiencia del agua
  • El diseño exclusivo de la cubierta aísla los hilos de la fuente de agua, protegiéndolos de las duras condiciones del agua
  • Pistón de volumen fijo con derivación de junta tórica filtrada
  • Manija abierta sin retención, oscilante de metal que cumple con ADA con empaque de manija de triple sello que evita que el accesorio exceda el volumen de descarga previsto
  • La tapa de tope con bloqueo y resistente al vandalismo evita la manipulación
  • El cordal ajustable se adapta a diferentes anchos
  • Fundición de latón con alto contenido de cobre y bajo contenido de zinc para resistencia a la descincificación que garantiza una larga vida útil
  • El cuerpo de la válvula, la tapa, la cola y el tope de control deben cumplir con la clasificación de aleación ASTM para latón semi-rojo
  • La válvula deberá cumplir con las secciones correspondientes de ASSE 1037.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers_crown-116
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosWater Closet Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nombre ETIMMechanical toilet flusher
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África