Publique sus productos
Royal® 186 Exposed Manual Urinal Flushometer

Royal® 186 Exposed Manual Urinal Flushometer

Traducido por Google,

Características

  • La conservación del agua se ve favorecida por la manija que no se mantiene abierta que cumple con la ley ADA, lo que evita que el urinario exceda el volumen de descarga previsto
  • La precisión de la descarga está controlada por la tecnología CID™, lo que también mejora la eficiencia del agua
  • La integridad del producto se mantiene con la tapa de tope resistente al vandalismo
  • La durabilidad se facilita con fundiciones de latón con alto contenido de cobre y bajo contenido de zinc para resistencia a la pérdida de zinc
  • cordal ajustable
  • Diafragma de caucho sintético PERMEX con derivación fija de doble filtrado
  • El cuerpo de la válvula, la tapa, la cola y el tope de control deben cumplir con la clasificación de aleación ASTM para latón semi-rojo
  • La válvula deberá cumplir con las secciones correspondientes de ASSE 1037.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers_royal-186
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosUrinal Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nombre ETIMMechanical toilet flusher
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Descripción Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África