Publique sus productos
TRF 8156 TRUFLUSH SENSOR FLUSHOMETER

TRF 8156 TRUFLUSH SENSOR FLUSHOMETER

Traducido por Google,

Características

  • El fluxómetro verdadero proporciona un volumen de descarga preciso
  • Cuerpo de válvula de latón rugoso de servicio pesado
  • El sensor de infrarrojos alimentado por batería proporciona activación de manos libres
  • Placa de pared antivandálica con botón de anulación electrónico
  • Conjunto de pistón reemplazable accesible a través de la placa de pared frontal
  • El manguito de cierre oculto ajusta el caudal
  • No disponible en EE. UU. o Canadá
  • El cuerpo de la válvula, la tapa, la cola y el tope de control deben cumplir con la clasificación de aleación ASTM para latón semi-rojo
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers_truflush_trf-8156
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosWater Closet Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011594
  • Nombre ETIMElectronic toilet flusher
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Asia