Publique sus productos
WETS-4029.4011 Floor-Mounted 1.1 gpf (4.2 Lpf) ADA 12" Rough-in Gravity/Tank Toilet

WETS-4029.4011 Floor-Mounted 1.1 gpf (4.2 Lpf) ADA 12" Rough-in Gravity/Tank Toilet

Traducido por Google,

Características

  • China vítrea blanca
  • Cuenco alargado
  • Montado en el suelo, salida de suelo
  • Montaje de 12" (305 mm)
  • Tirador empotrado de metal cromado - mano izquierda
  • La plataforma elevada elimina el balanceo del tanque y facilita la limpieza
  • La potente acción de descarga del chorro de sifón Centriflo™ logra una puntuación de mapa de 800 g
  • Área de la mancha de agua: 11 ¼ x 9¾ (286 mm x 248 mm)
  • Trampa completamente vidriada de 2" (54 mm)
  • Pernos de armario y tapas incluidas.
  • Asiento de inodoro y anillo de cera no incluidos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciagravity-toilets_WETS-40294011
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosGravity/Tank Toilet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África