Publique sus productos
WETS-8029.8113 Floor-Mounted 1.6 gpf (6.0 Lpf) ADA 12" Rough-in Pressure-Assisted/Tank Toilet

WETS-8029.8113 Floor-Mounted 1.6 gpf (6.0 Lpf) ADA 12" Rough-in Pressure-Assisted/Tank Toilet

Traducido por Google,

Características

  • China vítrea blanca
  • Cuenco alargado
  • Montado en el suelo, salida de suelo
  • Montaje de 12" (305 mm)
  • Tirador empotrado de metal cromado
  • Sistema de montaje de tanque de 3 puntos seguro y antibalanceo
  • Impulsado por la descarga asistida por presión de la marca Flushmate®
  • tecnología para lograr una puntuación MaP de 1000 g
  • Rendimiento de transporte de línea de drenaje de más de 60 pies (18,3 m)
  • Área de la mancha de agua: 11 ¼ x 9¾ (286 mm x 248 mm)
  • Manija de descarga suave y silenciosa activada por cable - mano derecha
  • Trampa totalmente acristalada
  • Pernos de armario y tapas incluidas.
  • Asiento de inodoro y anillo de cera no incluidos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapressure-assist-water-closets_sloan_wets-80298113
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de productosPressure Assist
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África