Publique sus productos
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

4.6 de 5 estrellas4.6(17 reseñas)
Traducido por Google,

Características

  • Sistema de lavabo de una sola estación con las siguientes características:
  • El diseño de la cubierta de drenaje evita que el agua se acumule en la encimera
  • Estructura de alta resistencia resistente al vandalismo sin huecos
  • Llaves cromadas para lavado de manos, activadas por sensor Sloan
  • Desbordamiento acentuado cromado
  • Gabinete construido de acero inoxidable cepillado
  • Todos los estándares de lavabos ADA y TAS logrados en un solo diseño
  • El fregadero solo se puede usar con un grifo de un solo orificio. No hay opción de dispensador de jabón disponible para este modelo
Especificaciones técnicas
  • Referenciasinks_sloanstone_elc-81000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSinks/Lavatories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África