Publique sus productos
SloanStone® ELRF 81000 1-Station Wall-Mounted Round Front Sink

SloanStone® ELRF 81000 1-Station Wall-Mounted Round Front Sink

Traducido por Google,

Características

  • Lavabo moldeado simple
  • El borde del lavabo se inclina suavemente en un punto creando una apariencia moderna
  • Grifos montados en cubierta o operación de sensor de punto de uso
  • Fácilmente reparable y sin poros.
  • 25 opciones de color
  • Disponible con soporte en ángulo o caja de acero inoxidable en ángulo
Especificaciones técnicas
  • Referenciasinks_sloanstone_elrf-81000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSinks/Lavatories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África