Publique sus productos
ELS-62000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

ELS-62000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

Traducido por Google,

Características

  • Sistema de Lavabos de Doble Estación con las siguientes características:
  • Desagües de latón cromado de 11⁄4" con coladores de rejilla
  • Todos los estándares de lavabos ADA y TAS logrados en un solo diseño
  • Lavabo continuo de una sola pieza, de contorno suave y estéticamente agradable
  • Incluye válvula mezcladora mecánica debajo de la cubierta (MIX-60-A), una por estación
  • El grifo (se pide por separado) se puede especificar con una válvula mezcladora termostática debajo de la cubierta (variación -BDT) o la válvula mezcladora termostática (MIX-135-A) se puede pedir por separado, si es necesario.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasinks_sloanstone_ELS-62000
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de productosSloanStone® Sinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África