Publique sus productos
HYB-1000 Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal

HYB-1000 Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal

Traducido por Google,
Urinario híbrido de actualización de China vítrea
Especificaciones
    • Jetrinse Solution Technology automatically cleans the housing and drain every 72 hours
    • Virtually eliminates odor and drainline sediment formation that creates clogs
    • Earns maximum LEED credits and minimal water and sewage costs
    • Up to 5 times cleaner than conventional flushing urinals
    • Maximizes cartridge life by eliminating premature changes
    • Innovative gooseneck adapter allows fast and easy retrofitting of flushing urinals by using the existing control stop for Jetrinse supply
    • IAPMO certified to applicable requirements, ASME A112.19.2, A112.19.19 & A112.1.3
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Especificaciones técnicas
  • Referenciaurinals_hyb-1000-ret
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de productosSloan Urinals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_92
  • Descripción Uniclass 2015Urinal systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África