Publique sus productos
Fastlane Interlock Security Turnstile
Fastlane Interlock Security Turnstile
Fastlane Interlock Security Turnstile
Fastlane Interlock Security Turnstile
Fastlane Interlock Security Turnstile

    Fastlane Interlock Security Turnstile

    Traducido por Google,

    Gestión de accesos de alta seguridad

    El torniquete Fastlane Interlock es un sistema de doble barrera diseñado para entornos de alta seguridad. Dos conjuntos de barreras funcionan de forma independiente, pero permanecen interconectados, por lo que solo se abre uno a la vez. Esto proporciona un control de acceso de nivel profesional dentro de un solo carril. Uno o varios métodos de autenticación confirman el acceso autorizado y evitan intentos de colusión, y el diseño de la puerta de cristal mantiene el vestíbulo abierto y acogedor.

    Tecnología de seguridad avanzada

    Sistemas de detección óptica diseñados para ofrecer precisión y seguridad.

    • Matriz infrarroja de alta resolución de 78 haces
    • Detecta a los conductores que se pegan demasiado al vehículo a una distancia de tan solo 1/4" (5 mm)
    • Diferencia la masa corporal de objetos más pequeños.
    • frenos de bloqueo estándar

    Operación

    El sistema de bloqueo Fastlane funciona en modo normalmente cerrado y solo se abre tras la aprobación del sistema de acceso.

    • La barrera de cristal se abre hacia afuera para un usuario autorizado y luego se cierra rápidamente detrás de él para disuadir a los conductores que se pegan demasiado.
    • Los intentos de superar la barrera de cristal hacen sonar una segunda alarma, más fuerte.
    • Un relé secundario puede activar el sistema de videovigilancia, bloquear puertas o controlar ascensores.
    • Capacidad de 1 persona por segundo (1,15 segundos en el carril más ancho).

    Integración flexible

    Se conecta con los sistemas ya existentes en el edificio.

    • Compatible con sistemas de control de acceso, CCTV y gestión de edificios.
    • Comunicaciones Ethernet Fastlane Connect™ para control remoto y diagnóstico desde cualquier PC, tableta o teléfono inteligente.
    • La opción de gestión de visitantes permite el acceso ilimitado durante un período determinado y luego devuelve el sistema a su estado seguro.
    • Se añaden carriles adicionales con un pedestal entre carriles.

    Durabilidad y fiabilidad

    Diseñados para durar, con menores costes totales durante su vida útil.

    • 5.000.000 de ciclos de funcionamiento en uso normal.
    • Fabricación preferida LEED
    • Acreditación ISO 14001:2015
    • Bajo voltaje, bajo consumo de energía

    Palabras clave: seguridad de entrada, puertas peatonales, control de entrada, torniquetes de control de acceso, puertas rápidas, dispositivos anti-tailgating, control de acceso anti-tailgating, esclusa de seguridad, torniquete con esclusa de seguridad, torniquete de enclavamiento, torniquete de doble barrera, torniquete de alta seguridad, anticolusión, control de acceso, control de acceso físico, puertas de seguridad, torniquetes peatonales, torniquetes, puertas de entrada de seguridad, puerta de torniquete de seguridad, torniquetes ópticos, control de acceso de entrada, sistemas de seguridad de control de acceso de torniquete, torniquete de entrada de empleados, puertas rápidas, torniquetes de barrera, seguridad de vestíbulo, seguridad de entrada, seguridad peatonal, puertas, puertas de barrera, puertas de entrada, alta seguridad, torniquetes de barrera de vidrio, puerta de acceso, puerta rápida, torniquete, seguridad corporativa, seguridad de centro de datos, seguridad de puerta, seguridad física.

    Especificaciones
    • Product family: Turnstiles and Speedgates

      Product group: Barrier Turnstiles

      Pedestal dimensions (L x W x H)

      126.3" x 8.6" x 41.8" (3208 x 218 x 1062mm)

      Barrier heights

      41.8" / 47.2" / 59.1" / 70.9" (1062 / 1199 / 1501 / 1801mm)

      Lane widths

      Standard lane: 26.0" (660mm)

      ADA lane: 36.0" (914mm)

      Weights

      Interlane pedestal: 312.5 lbs (142kg)

      RX/TX pedestal: 376.2 lbs (171kg)

      Materials

      Enclosure: stainless steel 304, 240 grit (satin no. 4), horizontal grain

      Barrier: 12mm toughened safety glass (BS EN12150); 12mm toughened/laminated safety glass on the 59.1" and 70.9" tall options (BS EN12150 and BS EN14449)

      Performance

      Tailgate detection: 1/4" (5mm)

      Throughput: 1 person per second, 1.15 seconds on the wider lane

      Barrier breakaway force, friction brakes: 120N minimum, measured at 11.2" (285mm) from the shaft axis

      Maximum rated force, locking brakes: 300N

      Environmental

      Temperature: 41 to 122°F (5 to 50°C)

      Relative humidity: 5 to 95% non-condensing

      Energy consumption per lane: 925kW hours per annum

      Ingress protection: IP20, internal building applications only

      Power

      Receive gate: 2 x 24Vdc 1.6A, 1.1A max

      Transmit gate: 2 x 24Vdc 1.1A, 1.1A max

      Dual gate interlane: 4 x 24Vdc 1.6A, 1.1A, 1.1A, 1.1A max

      Power supply input: 100-240Vac, 60/50Hz, 5A fused

      Ethernet connection: RJ45 TCP/IP port

      Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, mantrap turnstile, interlock turnstile, dual barrier turnstile, high security turnstile, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, optical turnstiles, entrance access control, employee entrance turnstile, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, glass barrier turnstiles, speed gate, turnstile, corporate security, data center security, physical security.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasecurity-turnstiles-fastlane-interlock
    • Familia de productoSecurity Optical Turnstiles
    • Grupo de productosSecurity Speed Gates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)41.8
    • Ancho (pulgadas)8.6
    • Profundidad (pulgadas)126.3
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)376.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Tornos y puertas de acceso peatonal
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23
    • Título OmniClass Access Control Turnstiles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica