Publique sus productos
HOUSE Quadruple Hook
Smedbo

HOUSE Quadruple Hook

4.8 de 5 estrellas4.8(8 reseñas)
Traducido por Google,
House - Toallero Cuádruple en Cromo Pulido. Fijación oculta. Longitud 178 mm. Combinando una placa de montaje angular que contrasta con las suaves curvas de cada parte funcional. El material del núcleo es latón macizo, acabado en cromo cepillado o pulido.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRK359
  • Familia de productoHouse
  • Grupo de productosHook
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)45
  • Ancho (mm)178
  • Profundidad (mm)35
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)0.326
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África