Publique sus productos
Aluminum  window - pocket window
Aluminum  window - pocket window
    SNFA

    Aluminum window - pocket window

    3.3 de 5 estrellas3.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Las ventanas genéricas fabricadas con perfiles de aluminio están destinadas a todo tipo de edificios nuevos y rehabilitados: edificios residenciales, de oficinas, comerciales, escolares, hospitalarios... Ventana/ventana puerta instalada en una pared exterior, equipada con un sistema de apertura/cierre, mientras proporcionando aislamiento térmico y acústico, transmisión de luz natural y gestión de la ganancia solar, estanqueidad al agua y al aire, resistencia al viento y ventilación natural. La función principal de la ventana es asegurar que esté cerrada y cubierta mientras deja pasar la luz y permite que el aire cambie a través de su abertura. Sin embargo, cumple multitud de funciones y debe tener ciertas características que aseguren el confort de los ocupantes.
    Especificaciones
    • The main functions of the system are: - Limit heat loss, sound transmission, airflow, steam flow and condensation - Protect against bad weather, such as rain, snow and wind - Resist the spread of fire - Easy to maneuver and maintain - Resisting break-ins - Let the heat of the sun penetrate in winter, while blocking too hot rays during the summer
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafenetre-coulissante-galandage
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosSliding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia