Publique sus productos
Brighten Up Series - 290 DS
Brighten Up Series - 290 DS
    Solatube

    Brighten Up Series - 290 DS

    4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    La Solatube 290 DS proporciona más luz que una 160 DS y, además de iluminar pasillos, baños y pequeñas áreas de almacenamiento, puede usarse con techos rígidos, suspendidos o abiertos. Una gran solución para áreas pequeñas con alturas de techo de menos de 10 pies o donde los problemas estructurales o los objetivos estéticos pueden limitar el uso de tubos de mayor diámetro. Incluye adaptadores de ángulo Spectralight® Infinity de 0 a 30 grados a nivel de techo y techo.
    Especificaciones
      • Tube size ≈ 14 in. (350 mm)
      • Potential tube length ≈ 30 ft. (9 m)


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBrightenUp_290DS
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosDaylighting system
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-05-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Dispositivos tubulares de luz diurna
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_21
    • Descripción Uniclass 2015Daylight pipes
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTubular Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 13 21
    • Título OmniClass Tubular Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings