Publique sus productos
SolaMaster Series - 750 DS-C Closed Ceiling
Solatube

SolaMaster Series - 750 DS-C Closed Ceiling

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Traducido por Google,
El SolaMaster 750 DS está diseñado para brindar una salida de luz constante durante todo el día. Captura eficazmente los rayos de ángulo bajo por la mañana y al final de la tarde, pero rechaza los rayos de ángulo alto al mediodía para evitar el deslumbramiento, la sobreiluminación y el sobrecalentamiento. Perfecto para espacios grandes con techos caídos donde se requiere un nivel constante de luz durante las horas de trabajo típicas.
Especificaciones
    • Tube size ≈ 21 in. (530 mm)
    • Potential tube length ≈ 50 ft. (15 m)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSolaMaster_750DS_C
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosDaylighting system
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2021-05-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Dispositivos tubulares de luz diurna
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCSkylights
  • Código UNSPSC301718
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_21
  • Descripción Uniclass 2015Daylight pipes
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTubular Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 13 21
  • Título OmniClass Tubular Skylights
  • CSI UniFormat II CódigoB3020
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings