Publique sus productos
EUROPA - Serie de mecanismos
EUROPA - Serie de mecanismos
EUROPA - Serie de mecanismos
EUROPA - Serie de mecanismos
EUROPA - Serie de mecanismos
EUROPA - Serie de mecanismos
EUROPA - Serie de mecanismos
EUROPA - Serie de mecanismos
EUROPA - Serie de mecanismos
    Solera

    EUROPA - Serie de mecanismos

    4.4 de 5 estrellas4.4(9 reseñas)

    Nuestra serie Europa ofrece una amplia variedad de mecanismos de alta calidad, certificada por TÜV Rheinland, son una solución completa y con una excelente relación calidad – precio.

    Con una amplia gama de tomas de corriente: Schuko, francés, con USB, doble

    Y una gran variedad de mecanismos: Conmutadores y pulsadores, dobles y con/sin piloto luminoso, reguladores de luz, salidas de cables y tarjeteros, pilotos luminosos, zumbadores, toma de TV, toma de teléfono, toma de datos…

    Entre las ventajas de la serie Europa, destacamos: Material de Policarbonato, para una mayor resistencia al paso del tiempo y mayor dureza anti-arañazos, material conductor CuSn94 (94% de cobre), con una mayor elasticidad y menor calentamiento, 850ºC GWT, con y sin marco, garras de fijación.

    Y a toda esta serie le hemos incorporado nuevos acabados en color grafito y plata, unos colores discretos que completan una gama estética y funcional.

    Especificaciones
    • - Serie de mecanismos.

      - Gran variedad de modelos:

           - Ref. ERP02U - Conmutador 10AX 250V~.

           - Ref. ERP12U - Doble conmutador 10AX 250V~.

           - Ref. ERP09U - Conmutador de cruce 10AX 250V~.

           - Ref. ERP03U - Pulsador 10A 250V~.

           - Ref. ERP31LEDU - Regulador LED.

           - Ref. ERP48U - Toma final satélite, TV, radio.

           - Ref. ERP84U - Toma teléfono RJ11.

           - Ref. ERP88U - Toma de datos RJ45. Cat. 6.

           - Otras referencias disponibles.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeuropa_mecanism
    • Familia de productoSwitches
    • Grupo de productosEUROPA - Domestic switches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)81
    • Ancho (mm)83
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioCobre
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Circuito eléctrico
    • Código ETIMEG000013
    • Nombre ETIMDomestic switching devices
    • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Descripción Uniclass 2015Manual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 00
    • Título OmniClass Electrical Switches