Publique sus productos
Concrete Finishing Aid - DAY1®

Concrete Finishing Aid - DAY1®

Traducido por Google,
Sílice coloidal aplicada por pulverización como aditivo de acabado para hormigón.

DAY1 es un aditivo de sílice coloidal para el acabado que lubrica la superficie, facilitando un acabado más rápido y sencillo. DAY1 prolonga el tiempo de trabajo en condiciones adversas como viento fuerte, calor intenso o baja humedad. DAY1 elimina la necesidad de añadir agua a la superficie, lo cual puede perjudicar el rendimiento de la losa. También puede utilizarse para facilitar el acabado de endurecedores aplicados por espolvoreo en entornos con baja exudación de agua. El hormigón con alto contenido de cemento, aire, humo de sílice o sílice coloidal se acaba más fácilmente con la aplicación de DAY1.

La sílice coloidal es la base de la tecnología DAY1. La sílice amorfa reacciona durante la hidratación del hormigón para producir un material más cementante, lo que se traduce en una mayor densidad y un mejor rendimiento superficial.

DAY1, aplicado durante el acabado, proporciona numerosos beneficios a largo plazo al hormigón curado. Reduce la evaporación superficial, mitigando y disminuyendo la reacción álcali-sílice (RAS), el alabeo de las losas y la retracción diferencial. Además, posee propiedades densificantes que previenen el desprendimiento de polvo y reducen la eflorescencia en hormigón coloreado y estándar.

Características y ventajas

  • Lubrica para un acabado superficial más eficiente.
  • Reduce la fatiga del operario y el desgaste de la llana.
  • Prolonga la operatividad en condiciones de calor, sequedad y viento.
  • Facilita la aplicación de endurecedores en polvo.
  • Reduce la eflorescencia en hormigón coloreado y estándar.
  • Minimiza el agrietamiento, el agrietamiento y la descamación.
  • Se endurece y se densifica
  • Aumenta la resistencia a los impactos y a la abrasión.
  • Crea una superficie menos permeable.
  • Aumenta la resistencia a la compresión de la superficie entre un 20% y un 30%.
  • Reduce la transmisión de vapor de agua *(MVER)
  • La reacción química de la sílice coloidal reduce la migración de CO2.
  • Disminuye el potencial de reacción álcali-sílice - *(ASR)
  • Reduce la posibilidad de que las losas se curven.
  • Fórmulas concentradas y listas para usar
  • No aumentará la relación agua/cemento.
  • No afecta ni cambia el color.
Especificaciones
  • Specifications:

    • 1 gal, 5 gal, 55 gal, 264 gal
    • 250-500 ft2 per gal

    Workability benefits

    • Slows surface evaporation extending work times by 15 to 30 minutes
    • Aids application of shake-on hardeners
    • Reduces operator fatigue and trowel wear
    • Maintains water-cement ratio

    Quality benefits

    • Increases abrasion & impact resistance
    • Reduces the potential for efflorescence on both colored and non-colored concrete
    • Minimizes the potential for checking, crazing and scaling
    • Reduces water vapor transmission (MVER)
    • Reduces potential for slab curling
    • Decreases potential for alkali silica reaction (ASR)
    • Improves curing and creates a less permeable surface
    • Helps close the surface on Type IL mixes
    • Preserves color consistency on integral color pours

    Coordinating Swissmex sprayers

    • DS-8041
    • DS-8351
    • DS-8401
Especificaciones técnicas
  • Referenciaconcrete-finishing-aid-day1
  • Familia de productoConcrete Finishes
  • Grupo de productosSurface-Applied Finishing Aid
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-22
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos