Publique sus productos
Concrete Texture Mat – Rough Cut Ashlar (Brickform TM 100)

Concrete Texture Mat – Rough Cut Ashlar (Brickform TM 100)

Traducido por Google,

¡Valor y rendimiento en los que puede confiar! Nuestros clientes eligen Brickform® para productos de hormigón arquitectónico y decorativo porque Brickform proporciona constantemente calidad y servicio a precios competitivos. Los materiales de primera calidad y el servicio personalizado receptivo son los estándares por los que opera Brickform .

Especificaciones
  • 36" x 36" (91.44 x 91.44 cm)

    Pattern: A, B and C

    An Ashlar pattern of blue stone slate.

    Matching Skin / Touch-up wheel: Blue Stone / TW-5.

    Joint size 3/8" - 3/4" wide, 3/8" deep

    Stone size 10 1/2" - 24" wide, 11 1/2" - 21" long

Especificaciones técnicas
  • Referenciasolomon-tm100-rough-cut-ashlar-stone-texture
  • Familia de productoConcrete Texture Mats
  • Grupo de productosStone Textures
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Finishing
  • Número OmniClass23-13 31 23
  • Título OmniClass Concrete Finishing Products

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos