Publique sus productos
AGEPAN® DWD black

AGEPAN® DWD black

Traducido por Google,
AGEPAN® DWD negro es un tablero de fibra MDF.RWH de color negro, conforme a la norma EN 622-5, apto para aplicaciones según la norma EN 14964. Está diseñado para su uso en sistemas de muros permeables al vapor y con difusión, lo que lo convierte en una excelente opción para revestimientos de fachadas ventiladas con juntas abiertas o para diseños contemporáneos como listones romboidales horizontales. En la mayoría de los casos, no se requiere una membrana de fachada adicional para la protección contra la humedad. Características del producto: - Sostenible, ecológico y totalmente reciclable - Coloración negra profunda uniforme para una apariencia refinada* - Permeable al vapor: permite construcciones sin membranas de fachada adicionales - Perfil robusto de lengüeta y ranura para una instalación rápida - Superficie resistente a la abrasión con excelente adhesión de la cinta: ahorra imprimación y tiempo - Alta resistencia a la compresión: resistente a los daños - Ligero y fácil de trabajar, lo que ofrece rentabilidad - Fabricado en Alemania - Totalmente hidrofobizado - Adhesión sin formaldehído - Calidad controlada y estable a los rayos UV *Pueden producirse ligeras variaciones de color entre lotes de producción.
Especificaciones
  • Areas of application: • Suitable for fire protection constructions according to DIN 4102-4 (bulk density ≥ 600 kg/m³) • Ventilated exterior wall cladding with defined open joint proportion according to DIN 68 800-2 • Can be used in damp areas in accordance with DIN EN 13986
Especificaciones técnicas
  • Referenciaagepan-dwd-black-wood-fiberboard
  • Familia de productoAgepan®
  • Grupo de productosAgepan® DWD
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-08-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioTablero DM
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera