AGEPAN® DWD protect es un tablero de fibra de madera MDF.RWH permeable al vapor, conforme a la norma EN 622-5, homologado según la norma técnica alemana Z-9.1-382 y conforme a la norma EN 14964. Funciona como revestimiento portante y de refuerzo tanto para techos como para paredes, y también puede servir como capa secundaria de impermeabilización. Gracias a su protección superficial mejorada, AGEPAN® DWD protect ofrece una mayor resistencia a la penetración de humedad. Esto lo hace ideal para proporcionar soporte estructural contra el pandeo y la flexión, garantizando durabilidad y estabilidad en entornos de construcción exigentes.
Especificaciones
Areas of application:
• Rear-ventilated curtain wall in accordance with DIN 68800-2
• Sarking board according to EN 14964 type IL and UDP-A classified according to ZVDH regulations for roof pitches ≥ 16° (taking into account the standard roof pitch)
• Load-bearing cladding for stabilizing bar-shaped ribs at risk of buckling or tilting in accordance with abZ/aBG Z-9.1-382 • Not recommended for cold, uninsulated roof constructions and attics as well as for porch roofs