Publique sus productos
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E

    BST Type E

    Traducido por Google,
    Configuración estándar compuesta por estante para sombreros con divisiones y estante para zapatos con divisiones. La sección de extensión contiene un soporte de pared menos que la sección base. Todas las unidades están pintadas con una capa de polvo respetuosa con el medio ambiente que es fácil de mantener limpia y extremadamente duradera.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabst-type-e
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de productosInterior systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-11-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniClass Commercial Storage Shelves