Publique sus productos
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2

    Clothing locker H4z2

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Z-locker de altura completa. El interior del compartimento superior consta de: Barra para ropa con dos ganchos de anclaje. El interior del compartimento inferior consta de: Barra para ropa con dos ganchos de anclaje. El casillero está disponible con techo plano o inclinado. Este casillero tiene un cuerpo totalmente soldado con material de acero grueso para una máxima resistencia y tiene un recubrimiento de polvo extra duradero en todas las superficies. El suelo de la taquilla es plano, sin obstrucciones ni umbrales para facilitar al máximo la limpieza. Tenemos una gran variedad de patas, zócalos, bancos para elegir. Además, un gran número de puertas diferentes tanto en acero como en laminado. Donde usted como cliente puede elegir colores o motivos estándar o especiales (fotolaminado). Una serie de cerraduras diferentes, tanto mecánicas como eléctricas. También suministramos paneles finales decorativos en laminado si lo desea. Nuestros casilleros para ropa están (como todos nuestros casilleros) aprobados por GS, lo que le garantiza una alta calidad, durabilidad y métodos de construcción modernos.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaclothing-locker-h4z2
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de productosCabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-03
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Cabinets
    • Número OmniClass23-21 15 15
    • Título OmniClass Clothing Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania