Publique sus productos
Clothing locker L301

Clothing locker L301

Traducido por Google,
Taquilla de ropa de baja altura. Interior compuesto por: Barra para ropa con dos ganchos de anclaje y un toallero en el interior de la puerta (al elegir puerta estándar). El casillero está disponible con techo plano. Este casillero tiene un cuerpo totalmente soldado con material de acero grueso para una máxima resistencia y tiene un recubrimiento de polvo extra duradero en todas las superficies. El suelo de la taquilla es plano, sin obstrucciones ni umbrales para facilitar al máximo la limpieza. Tenemos una gran variedad de patas, zócalos, bancos para elegir. Además, un gran número de puertas diferentes tanto en acero como en laminado. Donde usted como cliente puede elegir colores o motivos estándar o especiales (fotolaminado). Una serie de cerraduras diferentes, tanto mecánicas como eléctricas. También suministramos paneles finales decorativos en laminado si lo desea. Nuestros casilleros para ropa están (como todos nuestros casilleros) aprobados por GS, lo que le garantiza una alta calidad, durabilidad y métodos de construcción modernos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaclothing-locker-l301
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de productosCabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-03
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)300
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Descripción Uniclass 2015Lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Cabinets
  • Número OmniClass23-21 15 15
  • Título OmniClass Clothing Lockers
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS