Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

BST hat rack without dividers

Número de Artículo: hat-shelf-without-dividers
Fabricante: Sonesson Inredningar
Familia del producto: Storage
Grupo del producto: Interior systems
Fecha de publicación: 2016-11-21
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Hat shelf without partitions. 2 hooks per 300 mm. All units are painted with enviromentally friendly powdercoating that is easy to keep clean and extremely durable.


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden

Categoría BIMobject: Mobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
Uniclass 1.4 Código: L826
Uniclass 1.4 Descripción: Shelving
Uniclass 2.0 Código: PR-31-77
Uniclass 2.0 Descripción: Shelves And Storage Units
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_78
Uniclass 2015 Descripción: Shelves and storage units
NBS Reference Código: 35-77-80
NBS Reference Descripción: Shelves
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 56 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Storage Shelving
Número OmniClass: 23-21 11 11 11
Título OmniClass: Commercial Storage Shelves