Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Storage locker H303

Número de Artículo: storage-locker-h303
Fabricante: Sonesson Inredningar
Familia del producto: Storage
Grupo del producto: Cabinets
Fecha de publicación: 2018-07-12
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (6)
Full height storage locker with three compartments. The locker is available with either a flat or sloping roof. This locker has a fully welded body with thick steel material for maximum strength and has extra durable powder coating on all surfaces. We have a vast variety of legs, sockels, benches to choose from. Furthermore, a great number of different doors in both steel and laminate where you as customer can choose standard or special colors or motives (fotolaminate). A number of different locks, both mechanical and electrical. We also supply decorative end panels in laminate if you desire. Our clothing lockers are (as all our lockers) GS approved which guarantees you a high quality, durability and modern construction methods.


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Poland

Categoría BIMobject: Mobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
Clasificación IFC: Furniture
nombre UNSPSC: Cabinets
código UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Código: L72141
Uniclass 1.4 Descripción: Cabinets
Uniclass 2.0 Código: PR-90-28-60
Uniclass 2.0 Descripción: Padlock And Key Cabinets
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_78_48
Uniclass 2015 Descripción: Lockers
NBS Reference Código: 35-77-48
NBS Reference Descripción: Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Número OmniClass: 23-29 17 00
Título OmniClass: Property Storage Locks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Furniture - Shelving & Storage

Nombre Valor
Depth 400 ; 550 mm
Height 1752 ; 1861 ; 1902 mm
Width 300 ; 600 ; 900 ; 1200 mm

BIMobject®