Publique sus productos
Storage locker H304
Storage locker H304
Storage locker H304

    Storage locker H304

    Traducido por Google,
    Taquilla de almacenamiento de altura completa con cuatro compartimentos. El casillero está disponible con techo plano o inclinado. Este casillero tiene un cuerpo totalmente soldado con material de acero grueso para una máxima resistencia y tiene un recubrimiento de polvo extra duradero en todas las superficies. Tenemos una gran variedad de patas, zócalos, bancos para elegir. Además, un gran número de puertas diferentes tanto en acero como en laminado donde usted como cliente puede elegir colores o motivos estándar o especiales (fotolaminado). Una serie de cerraduras diferentes, tanto mecánicas como eléctricas. También suministramos paneles finales decorativos en laminado si lo desea. Nuestros casilleros para ropa están (como todos nuestros casilleros) aprobados por GS, lo que le garantiza una alta calidad, durabilidad y métodos de construcción modernos.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastorage-locker-h304
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de productosCabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Cabinets
    • Número OmniClass23-29 17 00
    • Título OmniClass Property Storage Locks
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS