Publique sus productos
FWD-65X75K 65" BRAVIA 4K HDR Professional Display
FWD-65X75K 65" BRAVIA 4K HDR Professional Display

    FWD-65X75K 65" BRAVIA 4K HDR Professional Display

    4.6 out of 5 stars4.6(39 reviews)
    Traducido por Google,

    Pantallas Bravia FWD-65X75K con sintonizadores integrados

    Los FWD-65X75K son pantallas profesionales 4K HDR de nueva generación de Sony en el popular tamaño de 65". Son pantallas ricas en funciones y con agilidad de entrada de datos con un color y una claridad sorprendentes.

    Los modelos X75K incorporan funciones avanzadas de procesamiento de video y sintonizador para garantizar que cualquier tipo de contenido, de cualquier fuente, esté fácilmente disponible para cualquier usuario, incluidos los usuarios comerciales, estudiantes/docentes, médicos/pacientes, personal del centro de comando o gobierno. /usuarios de oficinas cívicas.

    Ambos modelos son compatibles con Google TV con el Asistente de Google para explorar el contenido de las aplicaciones de transmisión favoritas. Y admiten la duplicación de pantalla de dispositivos móviles.

    Ingrese a la experiencia de TV 4K HDR con un televisor que tiene cuatro veces la resolución de Full HD. Y el 4K Processor X1 de Sony funciona entre bastidores para mejorar el color, el contraste y los detalles de todo tipo de contenido.

    Especificaciones
    • Features

      65” diagonal screen size (FWD-65X75K) - The most popular and versatile screen size to choose from.

      Intelligent TV processing - The 4K Processor X1 delivers a picture that is smooth and clear, full of rich colors and detailed contrast.

      Enhanced Color and Contrast - Sony’s 4K X-Reality PRO lets you see natural and precise picture quality with a wide array of colors and increased dynamic range. HDR (High Dynamic Range) formats: HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG).

      Premium smart TV - Google TV with Google Assistant organizes your favorite content all in one place. Stream from Netflix, Apple TV, HBO Max, Peacock and many more.

      Intelligent motion handling - See blur-free picture quality in fast-moving and action-packed content, powered by Motionflow XR from Sony.

      ATSC TV Tuner, built in - An integrator-friendly tuner, for over-the-air digital television, and other functions such as decompression, analog-to-digital conversion, error corrections, media reformatting, and AV synchronization.

      Upscale all your content - Bring back lost texture and detail and see all your content upscaled to near-4K resolution with 4K X-Reality PRO. 2K content can achieve 4K-like levels of detail with 4K X-Reality™ PRO using a unique 4K database.

      Bluetooth connectivity - Connect Bluetooth®-compatible devices to your TV wire-free. Bluetooth audio connectivity in office, commercial, retail, faith – any installed AV system – is in demand from end users. And the latest Bluetooth 5.0 is backward compatible with all previous Bluetooth devices.

      Mobile device screen mirroring - Go from your phone, tablet or laptop to your TV in an instant. With Chromecast built-in, you can cast content more directly to the TV. Allows connection from iOS and Android devices, and with Apple AirPlay2.

      Professional Warranty - 3 years professional limited warranty to keep you up and running.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafwd-65x75k-display
    • Familia de productoProfessional Displays
    • Grupo de productosDisplays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • ETIM CodeEC001630
    • ETIM NameTelevision
    • Nombre UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Código UNSPSC52
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
    • Descripción Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
    • Número OmniClass23-37 15 25 13
    • Título OmniClass Liquid Crystal Display Televisions

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica