Publique sus productos
FWD-75X80K 75" BRAVIA 4K HDR Professional Display

FWD-75X80K 75" BRAVIA 4K HDR Professional Display

4.9 out of 5 stars4.9(7 reviews)
Traducido por Google,

Imágenes 4K HDR de alta calidad y conectividad inteligente

Lleve las comunicaciones de su empresa al siguiente nivel con la pantalla profesional FWD-75X80K BRAVIA que combina una calidad de imagen 4K HDR realista y TRILUMINOS PRO™ con un funcionamiento sencillo, redes/control flexibles y amplias opciones de integración.

Optimizada para aplicaciones profesionales, la pantalla profesional FWD-75X80K BRAVIA ofrece imágenes 4K HDR de alto contraste y colores intensos, mientras que 4K X-Reality PRO mejora las imágenes de resolución más baja para acercarlas a la verdadera calidad 4K.

El diseño limpio y minimalista de la pantalla mantiene a su audiencia enfocada en lo que realmente importa, mientras que Dolby Atmos ofrece un sonido puro y envolvente.

Especificaciones
  • Features

    4K image resolution (3840 x 2160 pixels) - 4K offers four times the detail of Full HD, with a resolution of over 8 million pixels bringing extra clarity to corporate display, education, and digital signage applications.

    More contrast, color and clarity - Our 4K HDR Processor X1™ cleans and refines picture signals, using advanced algorithms to cut noise and boost detail. Even lower-resolution images are upscaled closer to 4K with lifelike color and textures, for a more impactful signage.

    See finer detail - 4K X-Reality PRO upscales pictures closer to true 4K quality. Images are sharpened and refined in real time, revealing extra detail from lower-resolution picture sources.

    Wider color with TRILUMINOS Display - Our wide color gamut and unique TRILUMINOS PRO™ algorithm can detect color from saturation, hue, and brightness to reproduce natural shades in every detail. You'll enjoy colors that are closer to those seen in the real world. Powered by our X1 4K HDR processor, TRILUMINOS PRO Display maps colors from a wider palette, faithfully reproducing a world of more vivid, lifelike hues and tones.

    Smoother movement - Motionflow™ XR inserts additional picture frames between the originals, ensuring smoother, sharper detail in fast-moving sequences.

    Refined style to match your space - BRAVIA features a slim, contemporary blade design, with a narrow screen bezel that adds an extra touch of refinement to any interior.

    Do more with Android TV - Discover a world of apps and online content powered by Android. Use Voice Search to find content easily without typing.

    Google Chromecast built-in and Apple Airplay 2 - With Google Chromecast built-in, and Apple Airplay 2, easily mirror your content and enjoy it on your BRAVIA.

    Greater peace of mind - There's the added reassurance of our 3-year warranty with advanced exchange.

Especificaciones técnicas
  • Referenciafwd-75x80k-display
  • Familia de productoProfessional Displays
  • Grupo de productosDisplays
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • ETIM CodeEC001630
  • ETIM NameTelevision
  • Nombre UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • Código UNSPSC52
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
  • Descripción Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
  • Número OmniClass23-37 15 25 13
  • Título OmniClass Liquid Crystal Display Televisions

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Anguilla
Antigua y Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belice
Bermudas
Canadá
Caribe Neerlandés
Costa Rica
Cuba
Curazao
Dominica
El Salvador
Estados Unidos
Granada
Groenlandia
Guadalupe
Guatemala
Haití
Honduras
Islas Caimán
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Jamaica
Martinica
México
Montserrat
Nicaragua
Panamá
Puerto Rico
República Dominicana
Saint Barthélemy
San Cristóbal y Nieves
San Martín
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Sint Maarten
Trinidad y Tobago