Publique sus productos
Male TEE press coupling
SOPAL

Male TEE press coupling

Traducido por Google,
Los racores prensados para tubería multicapa se adaptan a cualquier tipo de sistema de calefacción/refrigeración e higiene sanitaria, encontrando su aplicación en los sectores residencial, comercial, industrial y agrícola, y en general con cualquier fluido no corrosivo Están compuestos por un "Anillo de sujeción" externo de acero inoxidable que, gracias al uso de unos alicates especiales, se deforma "mecánicamente" para garantizar uniones irreversibles y obtener la perfecta estanqueidad del sistema. Los racores prensados para tubería multicapa se adaptan a cualquier tipo de sistema de calefacción/refrigeración e higiene sanitaria, encontrando su aplicación en los sectores residencial, comercial, industrial y agrícola, y en general con cualquier fluido no corrosivo Están compuestos por un "Anillo de sujeción" externo de acero inoxidable que, gracias al uso de unos alicates especiales, se deforma "mecánicamente" para garantizar uniones irreversibles y obtener la perfecta estanqueidad del sistema.
Especificaciones técnicas
  • Referencia13ANA03
  • Grupo de productosBleed Taps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enTúnez
  • Fabricado enTúnez
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52
  • Descripción Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniClass Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings

Disponibilidad en regiones

Europa África