Publique sus productos
Shape body water manifolds with valve
SOPAL

Shape body water manifolds with valve

Traducido por Google,
Los colectores de distribución se utilizan generalmente para redes de distribución de agua fría y caliente. Su configuración permite suministrar en paralelo a los usuarios agua caliente y/o fría, reduciendo al mínimo las caídas de presión. Los colectores están fabricados de acuerdo con las normas vigentes en la materia y están certificados en cuanto a la composición química de los materiales utilizados y de las dimensiones.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaShape_body_water_manifolds_with_valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enTúnez
  • Fabricado enTúnez
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ss_50
  • Descripción Uniclass 2015Disposal systems
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniClass Manifolds
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa África