Cubierta inclinada sobre soporte de tablero de madera que debe ofrecer una superficie plana, constituida por: Impermeabilización ADHERIDA por simple contacto de lámina autoadhesiva por una cara compuesta de betún elastomérico SBSarmada con Fieltro de Poliéster no tejido reforzado y estabilizado con Fibra de Vidrio y recubierto en la cara superior por un no tejido de polipropileno TEXface tipo EDILSTICK 2mm TNT/RAND designación: LBA-20-FP según UNE 104410-2013; Capa de aislamiento térmico apoyada constituida por planchas rígidas de poliestireno extruído de resistencia a la compresión de 300 kPa de 100 mm de espesor, tipo SOPRAXPS CR 100, listo para recibir el acabado con teja FIJADA a la estructura de rastreles de madera que actuan de soporte.