Publique sus productos
Spain_CubPlanasDeck_MorterplasSbsFpv4KgMin+MorterplasSbsFv3Kg+Lm+Tecsound50+Lm_168.70mm
SOPREMA

Spain_CubPlanasDeck_MorterplasSbsFpv4KgMin+MorterplasSbsFv3Kg+Lm+Tecsound50+Lm_168.70mm

m2 Cubierta constituida por: Soporte de chapa perforada; Relleno de aislamiento térmico en las grecas perforadas de la chapa soporte con LANA MINERAL de 40mm de espesor y 60 kg/m3; Aislamiento acústico formado por lámina sintética de base polimérica sin asfalto de 2.010 Kg/m³ de densidad, de 5 Kg/m² y 2,5 mm de espesor, TECSOUND® 50; Capa de aislamiento térmico con LANA MINERAL de 120 mm de espesor y 124 kg/m3, instalada mediante fijaciones mecánicas a la chapa soporte, Membrana impermeabilizante bicapa fijada mecanicamente a la chapa soporte de betún modificado elastomérico SBS con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado (FP) con una flexibilidad a bajas temperaturas < /= -15ºC tipo MORTERPLAS SBS FM 3 KG designación: LBM-30-FP según UNE 104410-2013 i con una lámina superior autoprotegida adherida a la inferior de betún modificado elastomérico SBS de elevado punto de reblandecimiento,con acabado mineral en la cara superior y un film temofusible en la inferior con armadura de fieltro de poliester reforzado y estabilizado (FP), con una flexibilidad a bajas temperaturas ≤-15ºC tipo MORTERPLAS SBS FPV 4 KG MIN designación: LBM- 40/G-FP según UNE 104410-2013.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000499
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing system for roof
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-06-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • Número OmniClass23-13 39 00
  • Título OmniClass Roof Coverings, Claddings, Linings

Disponibilidad en regiones

Europa
España