Publique sus productos
Spain_B75_ResinaEpoxi_Imprimacion_AlsanEpoxi131
SOPREMA

Spain_B75_ResinaEpoxi_Imprimacion_AlsanEpoxi131

Imprimación bicomponente base epoxi-agua de baja viscosidad e inodora que cataliza con aminas modificadas, induciendo mayor poder de adhesión sobre el soporte y logrando el estado óptimo de adherencia.

Especificaciones
  • APLICACIÓN

    • Alsan® Epox 131 se usa en sistemas de impermeabilización líquida de poliuretano sobre soportes húmedos con humedad superior a 4%.
    • Como puente de unión entre membranas líquida de poliuretano, si se ha superado el tiempo de unión entre las mismas.
    • Aplicable sobre soportes absorbentes como el hormigón o mortero, madera, etc.
    • Aplicable también sobre soportes no absorbentes como baldosa cerámica, metales, vidrio, viejos acabados acrílicos o bases asfálticas.
    • Como sellador de poros, juntas, grietas y capilares en el hormigón.
    • No es adecuado cuando se trata de humedades provenientes de aguas freáticas o capilaridad, con una presión > 1,5 N/mm.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPRDB75_22
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2025-06-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEpoxi
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Material
  • Código ETIMEG020250
  • Nombre ETIMBuilding - chemical products
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniClass Waterproofing

Disponibilidad en regiones

Europa
España
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText