Publique sus productos
Spain_B7B1_Poliester_Geotextil_Textil
SOPREMA

Spain_B7B1_Poliester_Geotextil_Textil

Textil PP fabric is used to reinforce liquid-applied waterproofing membranes based on polyurethane Alsan® Pur, Campolin Neo, Alsan® Flashing Quadro, acrylic-based Campolin, and bitumen-polyurethane-based Textop, thus achieving high performance in the system.

It can be applied locally to wall and floor joints, moving joints, cracks, drains or chimneys, hose siphons, etc.

Repairing cracks before applying liquid waterproofing membranes.

Watertight sealing of moving joints after applying the polyurethane-based waterproofing membrane.

Especificaciones
    • Fácil aplicación.
    • Altamente resistente.
    • Resistente a los rayos UVA.
    • Aumenta la cohesión de las membranas de los sistemas de impermeabilización líquida.
    • Sigue manteniendo la elasticidad de las membranas de poliuretano.
    • Permite puentear fisuras.
    • Aumenta la resistencia mecánica de los sistemas de impermeabilización líquida, absorbiendo los posibles movimientos del soporte.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPRDB7B1_35
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2025-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliester
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Material
  • Código ETIMEG019720
  • Nombre ETIMSheet material
  • Número OmniClass23-11 15 11 17
  • Título OmniClass Sheeting Geocomposites