Publique sus productos
SOPREMA - SOPRANATURE's Green Roof waterproofing systems
SOPREMA

SOPREMA - SOPRANATURE's Green Roof waterproofing systems

4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
Traducido por Google,
SOPRANATURE® es un sistema de cubierta verde para cubiertas de terrazas sobre estructura de acero, madera o soporte de hormigón. Combina un sistema de vegetalización y un sistema de impermeabilización bicapa barrera antirraíces reforzada de la gama SOPREMIUM del grupo SOPREMA. Disponible en extensible, semi-intensivo e intensivo (jardín), SOPRANATURE® se adapta a cada proyecto, cada clima y cada tipo de edificio, en obra nueva o en rehabilitación.
Especificaciones
  • - Under Technical Agreement (CSTB DTA); -The system is preconsise with thermal bridge breaker fixing of insulation and membrane (0.0014 W/K); -Sopravap® Stick Alu S16 vapor bariere can easily process the airtightness (in association with Sopratec® III in cladding); -Protection of the premises as soon as the installation of Sopravap® Stick Alu S16; -Solution classification at the outdoor fire BROOF (t3) (See the details with the Technical Department of SOPREMA); - On concrete, possibility to create garden or multifunction roofing (paving slabs on pad, green roof, ...); - The extensible or semi-intensive SOPRANATURE system each new or rehabilitation project with implementation by semis, planting, cultivated rolls or by cultivated box, Toundra'Box. - Applies mainly to the slopes up to 20% (Tundra under DTA system up to 30% slope);
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRC1PUGR_FR01
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing system for roof
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2017-08-03
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioOrgánico
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_45_40_47_28
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 33 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVegetated Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 29 15
  • Título OmniClass Vegetated Roof Covering
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING

Disponibilidad en regiones

Europa