Publique sus productos
SOPREMA - Paving slabs on pad waterproofing system
SOPREMA

SOPREMA - Paving slabs on pad waterproofing system

3.3 de 5 estrellas3.3(9 reseñas)
Traducido por Google,
Sistema impermeabilizante autoadhesivo semiadherente bicapa bajo losa sobre placa de la gama SOPREMIUM del Grupo SOPREMA. Se compone de membrana barrera de vapor sobre soporte de hormigón, un aislamiento de poliuretano de la gama EFYOS, membranas bituminosas bicapa, almohadillas de SOPREMA (amplia elección de tamaño de altura - máx. 260 mm) y losas de pavimento (cerámica, madera u hormigón). Esa es una solución para el techo accesible pieton.
Especificaciones
  • - Roofing Material Compressive Strength (french rank) : I6; - under Technical Agreement (CSTB DTA); - Bilayer waterproofing system is adapting to multifunction roof: gravels, slab on pad, tiles, etc; - Wide choice of color, size or nature of paving slabs; - SOPRADALLE CERAM Slabs : T11 rank.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRC1PUTE_FR02
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing system for roof
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2017-08-03
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioMineral
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 76 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Pavers
  • Número OmniClass23-13 41 19 11
  • Título OmniClass Roof Pavers
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING