Publique sus productos
SOPREMA - warm roof system with vapour barrier on metal deck
SOPREMA

SOPREMA - warm roof system with vapour barrier on metal deck

Traducido por Google,
Sistema de impermeabilización autoprotegido bituminoso SBS de alta resistencia fijado mecánicamente de la gama SOPREMIUM del grupo SOPREMA. Este proceso está desarrollado para cubiertas de terrazas técnicas o inaccesibles sobre sustrato de deck de acero.
Especificaciones
  • - Insulation PIR - EFIGREEN ACIER : lambda 0,0023 - Under Technical Agreement (CSTB DTA); - The system is preconsise with thermal bridge breaker fixing of insulation and membrane (0.0014 W/K); - Sopravap® Stick Alu S16 vapor bariere can easily process the airtightness (in association with Sopratec® III in cladding); - Protection of the premises as soon as the installation of Sopravap® Stick Alu S16; - Solution classification at the outdoor fire BROOF (t3) (slope < 10 ° and if composed of a mineral wool insulation, a first layer SOPRALENE FLAM UNILAY and a second layer ELASTOPHENE FLAM 25 AR T3).
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRS1PUTC_FR01
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing system for roof
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2017-08-03
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_72
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBuilt-Up Bituminous Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 13 13
  • Título OmniClass Built Up Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING