Publique sus productos
SOPRASOLAR FIX EVO
SOPREMA

SOPRASOLAR FIX EVO

Traducido por Google,

El sistema SOPRASOLAR FIX EVO es un complejo de impermeabilización con paneles fotovoltaicos integrados sin perforar y sin balasto. Consiste en un sistema de impermeabilización bicapa reforzada que recibe una estructura de paneles SOPRASOLAR FIX EVO sopletes directamente sobre los materiales de cubierta y paneles fotovoltaicos instalados en los paneles sin rieles. Está destinado a cubiertas planas con una pendiente inferior al 60 %.

Especificaciones
    • No drilling or penetration of the waterproofing layer and no cutting of the insulation 
    • Not ballasted system 
    • Quick intallation 
    • No rails
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRS1WPV_FR01
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing system for roof
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2021-06-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Código Uniclass 2015EF_30
  • Descripción Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSolar Energy Electrical Power Generation Equipment
  • Número OmniClass23-35 11 17
  • Título OmniClass Photovoltaic Generators
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING