Publique sus productos
Italy_VISIBLE COOL ROOF COLD ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED IN TOTAL ADHERENCE
SOPREMA

Italy_VISIBLE COOL ROOF COLD ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED IN TOTAL ADHERENCE

Traducido por Google,
Sistema de cubierta vista Cool Roof con membranas sintéticas de PVC o TPO aplicadas mediante pegado al soporte con adhesivo de poliuretano. El sistema es tipo techo frío, sin aislamiento térmico.
Especificaciones
  • Exposed roofing - PVC-TPO Cold Roof - Total adhesion to reinforced concrete
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000248
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing system for roof
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-15
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalOlefina termoplástica (TPO)
  • Material secundarioPoliéster recubierto de PVC
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Flat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 11
  • Título OmniClass Single Layer Roof Membranes